• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kentite

Kentite

Features
· High recoverability, and no jutting joint board.
· Environmentally friendly product in accordance with green purchasing laws, designated procurement items excluding stolen goods.
· Lightweight and easy to cut.

Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For foundation of machine installation.
· For waterproofing substrate material. (Sound proofing / anti-moisture)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT10
KT20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

42.98 €

6 giorni 10483-55653.7

83.09 €

7 giorni 20483-55737.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Riempitivo per fughe Lunghezza × larghezza(mm) 1000×1000
Materiale Fibre bituminose (trucioli di legno + asfalto speciale modificato) Profilo Profilo foglio Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico