• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Conmet N. 2

Conmet N. 2

Features
· Excellent water retention makes it ideal for spray curing concrete.
· When cold can be used for heat insulation curing.
· Lightweight, easy to handle mat.

Applications
· For concrete spray curing.
· For concrete heat insulation curing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT22IZ

Codice componente
CT22IZ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(kg)

131.62 €

5 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Foglio per edilizia Lunghezza(m) 30
Larghezza(mm) 1000 Materiale Uretano espanso · fibre sintetiche Pezzi contenuti in una conf. 1
Codice d'ordine 483-5531

Si trova sulla pagina di Conmet N. 2, il codice articolo è il seguente: CT22IZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT22IZ.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico