• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Safetite

Safetite

Feature
· Lightweight and easy to handle, with easy installation.
· High recovery and excellent chemical-resistance.
· Unique foam construction, for excellent cushioning.

Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For caulking material backup.
· For joins where oil-resistance is required.
· For cushion material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST110
ST120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

16.29 €

6 giorni 10483-56710.3

29.71 €

6 giorni 20483-56890.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Riempitivo per fughe Lunghezza × larghezza(mm) 1000×1000
Materiale Schiuma di resina in polietilene Rapporto di espansione(x) 30 Profilo Profilo foglio
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico