• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio Pro Patch【50 Pezzi per confezione】

Foglio Pro Patch

Features
· Just by sticking, protects cracks from penetration of rain water.
· Apply primer and simply stick for easy and quick application.

Applications
· For concrete and asphalt crack repairs.
· Prevents flying chips after pot hole filling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS1

Codice componente
PPS1
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(kg)

163.69 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Foglio per edilizia Spessore(mm) 2.5
Lunghezza × larghezza(mm) 200 x 300 Materiale Asfalto di petrolio modificato Profilo In fogli
Pezzi contenuti in una conf. 1 scatola (50 fogli) Codice d'ordine 483-5611

Si trova sulla pagina di Foglio Pro Patch, il codice articolo è il seguente: PPS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico