• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Boneltite

Boneltite

Feature
· Lightweight and easy to handle, with easy installation.
· High recovery and excellent chemical-resistance.
· Unique foam construction, for excellent cushioning.
· Where surface has holes and bumps, excellent adhesion with concrete.

Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For high-up concrete joints.
· For joins where oil-resistance is required.
· For cushion material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST810
ST820
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

25.70 €

6 giorni 10483-57190.7

48.53 €

6 giorni 20483-57271.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Riempitivo per fughe Lunghezza × larghezza(mm) 1000×1000
Materiale Schiuma di resina in polietilene Rapporto di espansione(x) 15 Profilo Profilo foglio
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico