• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio per legno

Foglio per legno

Features
· Little color fading, preserving beautiful appearance for years.
· With permeability, and breathability can be used with seedlings.
· Lightweight and easy application.
· Recycled PET fiber is used for environmentally friendly product.

Applications
· For roads and for planned home building plots to prevent weeds.
· For improving appearance of parks and gardens, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSG1
WSM1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(m)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

285.80 €

5 giorni 1000.44939436142052483-57357

168.02 €

Preventivo 204.0-483-574310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Foglio per edilizia Larghezza(mm) 1000
Materiale Fibre PET riciclate Colore Verde Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico