• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiodo a U per legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PIN

Codice componente
PIN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(kg)

3.70 €

5 giorni 0.043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Componenti per fogli per edilizia Misura(mm) 4×200
Larghezza di montaggio(mm) 30 Materiale Ferro Profilo A U
Pezzi contenuti in una conf. 1 Codice d'ordine 483-5603

Si trova sulla pagina di Chiodo a U per legno, il codice articolo è il seguente: PIN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PIN.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico