• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappeto in fibre C

Tappeto in fibre C

Features
· Natural material palm fiber is used for an environmentally friendly product.
· Mesh has a twining construction, with excellent permeability
· Lightweight, easy to handle mat.

Applications
· For slopes to prevent scouring, and protect against suck out.
· Soft ground reclamation, excellent for filling in.
· For ground drainage treatment.
· Filter for preventing run-off of sediment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QM10110
QM20110
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

98.40 €

5 giorni 10483-56546.5

174.70 €

6 giorni 20483-566211.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Foglio per edilizia Lunghezza(m) 10
Larghezza(mm) 1000 Materiale Fibra di palma Colore Verde
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico