• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappeto in fibre CC

Tappeto in fibre CC

Feature
· Has suitable aperture with special construction, and excellent permeability.
· Blockages from earth pressure are few, displaying effectiveness over a long-life.
· Lightweight, easy to handle mat.

Applications
· For slopes to prevent scouring, and protect against suck out.
· Soft ground reclamation, excellent for filling in.
· For ground drainage treatment.
· Filter for preventing run-off of sediment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QC10110A
QC20110A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Spessore
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

105.30 €

6 giorni 10483-56386

199.77 €

5 giorni 20483-564612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale ausiliario da costruzione Tipo di materiale ausiliario da costruzione Foglio per edilizia Lunghezza(m) 10
Larghezza(mm) 1000 Materiale Fibre sintetiche Colore Grigio
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico