Giunto svasato

Giunto svasato
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compatible with refrigerants (R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FN-2B
FN-3B
FN-4B
FN-5B
FN-6B
FUN-2B
FUN-3B
FUN-4B
FUN-5B
FUN-6B
UN-2B
UN-3B
UN-4B
UN-5B
UN-6B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale Tipo di tubo applicabile Liquido applicabile Tipo di collegamento Profilo di collegamento Tipo raccordo Misura tubo applicabile Misura nominale B 1 Materiale del tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Trattamento superficie Tipi di componenti correlati Valore nominale B (Parti correlate) D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)
Classificazione Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.48 €

1 Disponibile 6 giorni Componenti correlati-----------Dado1/46.35-4518301057273761-331820

5.16 €

1 6 giorni Componenti correlati-----------Dado3/89.52-4518301057303761-332640

5.07 €

1 Disponibile 6 giorni Componenti correlati-----------Dado1/212.70-4518301057334761-333470

8.19 €

1 6 giorni Componenti correlati-----------Dado5/815.88-4518301057365761-334290

14.01 €

1 6 giorni Componenti correlati-----------Dado3/419.05-4518301057396761-3351150

9.71 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante1/4Rame6.35NA---Giunto svasato – Con dado4518301057426761-342360

11.02 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante3/8Rame9.52NA---Giunto svasato – Con dado4518301057457761-3431120

18.74 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante1/2Rame12.70NA---Giunto svasato – Con dado4518301057488761-3440204

24.32 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante5/8Rame15.88NA---Giunto svasato – Con dado4518301057518761-3458276

39.71 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante3/4Rame19.05NA---Giunto svasato – Con dado4518301057549761-3466480

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante1/4Rame6.35NA---Giunto svasato4518301057860761-584122

7.11 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante3/8Rame9.52NA---Giunto svasato4518301057877761-585048

7.60 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante1/2Rame12.70NA---Giunto svasato4518301057884761-586874

10.68 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante5/8Rame15.88NA---Giunto svasato4518301057891761-5876108

18.83 €

1 6 giorni AttaccoOttoneTubo in rame (Per refrigerante)RefrigeranteTubo⇔Tubo, diametro uguale, a innestoTubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)Raccordi svasatiMisura per tubo in rame per refrigerante3/4Rame19.05NA---Giunto svasato4518301057907761-5884190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pezzi contenuti in una conf.(Pezzo) 1

Supporto tecnico