Chiusura porta standard a trazione

Chiusura porta standard a trazione

[Features]
· Combination right- and left-handed operation. Door closing speed can be adjusted.

[Applications]
· For use with standard doors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-N01
183-N01
P82-N01
P83-N01
P181-N01
P181-N52
P182-N01
P182-N52
P183-N01
P183-N52
P184-N01
PS7002-N01
PS7003-N01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Massa porta applicabile
(kg)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Altezza
(mm)
Funzione di fermo Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

85.97 €

4 giorni Argento45 o inf.206245115Incluso-434-43672.3

121.28 €

4 giorni Argento65 o inf.224250115Incluso-434-43752.3

82.23 €

4 giorni Argento45 o inf.32585114NA4531588017310389-40112.3

106.27 €

4 giorni Argento65 o inf.32585114NA4531588017334389-40292.3

83.58 €

4 giorni Argento30 o inf.32585111Incluso-419-14982

78.33 €

5 giorni Ambra brunita30 o inf.32585111Incluso-431-47862

80.18 €

4 giorni Argento45 o inf.32585114Incluso4531588016160389-40022.3

89.22 €

4 giorni Ambra brunita45 o inf.32585114Incluso-431-47942.3

101.43 €

4 giorni Argento65 o inf.32585114Incluso4531588016177390-44152.3

124.27 €

4 giorni Ambra brunita65 o inf.32585114Incluso-431-48082.3

154.91 €

4 giorni Argento85 o inf.373102118Incluso-419-15013

97.19 €

4 giorni Argento45 o inf.3108590Incluso4531588017327389-40372.3

122.94 €

4 giorni Argento65 o inf.3108590Incluso4531588017341389-40452.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Componenti porta Chiudiporta Quantità 1 unità

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico