• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomito a 90° (acciaio inox) 304 L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304L65A
304L80A
304L100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

57.77 €

8 giorni 2 1/2B(65A)694560128120104175-37031.13

83.44 €

8 giorni 3B(80A)784560128120111175-37111.69

129.90 €

8 giorni 4B(100A)974560128120128175-37202.89

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico