• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo Mega Flow ad attacco rapido (nessuna funzione necessaria per rimuovere la pressione restante)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MVS-2M
MVS-3M
MVS-4M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Misura vite Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

25.45 €

4 giorni -5~60~2R1/44537327011786158-3506208

25.48 €

4 giorni -5~60~2R3/84537327011762158-3514212

25.53 €

4 giorni -5~60~2R1/24537327011779158-3522220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo Placcatura Ottone+Acciaio+Nichel Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Unità da ordinare(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico