• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Binario di sospensione per carrello "Niko"

Binario di sospensione per carrello "Niko"

[Features]
● A hanger rail made from high quality steel material subjected to an electrolytic plating treatment. Boasts extremely high durability. Furthermore, there is no need to worry about the coating peeling off due to age-related deterioration etc.
● A compact type made using a thick steel material.
● Structured so as to prevent the accumulation of dust and other materials on sash hanger rails.

[Applications]
● For suspended carrying of hanger rollers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21HE-1820
21HE-2730
21HE-3640
23HE-1820
23HE-2730
23HE-3640
24HE-1820
24HE-2730
24HE-3640
25HE-1820
25HE-2730
25HE-3640
26HE-1820
26HE-2730
26HE-3640
27HE-1820
27HE-2730
27HE-3640
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza complessiva
(mm)
Resistenza al carico
(kg)
Codice d'ordine

39.80 €

6 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=60–100, porta a soffietto=60–90771-0275

60.84 €

4 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=60–100, porta a soffietto=60–90771-0283

79.91 €

4 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=60–100, porta a soffietto=60–90771-0348

57.62 €

6 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=130–200, porta a soffietto=130–170771-0704

88.18 €

4 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=130–200, porta a soffietto=130–170771-0712

114.55 €

6 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=130–200, porta a soffietto=130–170771-0771

97.40 €

4 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=200–400, porta a soffietto=200–300771-1000

153.60 €

4 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=200–400, porta a soffietto=200–300771-1018

199.64 €

4 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=200–400, porta a soffietto=200–300771-1051

159.55 €

4 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=400–600, porta a soffietto=400–600771-1298

184.67 €

4 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=400–600, porta a soffietto=400–600771-1301

242.68 €

7 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=400–600, porta a soffietto=400–600771-1344

199.22 €

4 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=800–1200, porta a soffietto=–1200771-1697

297.66 €

6 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=800–1200, porta a soffietto=–1200771-1701

396.17 €

6 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=800–1200, porta a soffietto=–1200771-1735

397.58 €

6 giorni 1820Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=1400–2000, porta a soffietto=–2000771-1948

595.25 €

7 giorni 2730Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=1400–2000, porta a soffietto=–2000771-1956

792.87 €

6 giorni 3640Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=1400–2000, porta a soffietto=–2000771-1981

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotaia Materiale Acciaio (Elettroplaccato) Standard europeo Adatto per EN1527
Unità da ordinare(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico