• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit getto a nebbia "COOLKIT-C" (pompa a bassa pressione con serbatoio)

Kit getto a nebbia "COOLKIT-C" (pompa a bassa pressione con serbatoio)

[Features]
● Comes with a 20 L water tank which can be set up pretty much anywhere.
● Can spray for 3 hours.
● Type with a low pressure pump and tank.
● Equipped with a water shortage sensor (dry running prevention).
● For use in livestock farming, cattle sheds, large scale warehouses, factories, event sites, and temporary tents, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
COOLKIT-C-50HZ
COOLKIT-C-60HZ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice d'ordine Massa
(g)

1,056.21 €

Preventivo 496-55234000 (1 Set)

1,056.21 €

Preventivo 496-55314000 (1 Set)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Cono circolare pieno/Cono quadrato pieno Fluidi Un fluido Materiale Resina PA
Tipo Un fluido Caratteristiche Nebbia Liquido applicabile Acqua
Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico