Nippli lunghi doppi (acciaio inox)

Nippli lunghi doppi (acciaio inox)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
● For water, oil, and gas.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304NL6AX50L
304NL6AX75L
304NL6AX100L
304NL6AX125L
304NL6AX150L
304NL6AX200L
304NL8AX50L
304NL8AX75L
304NL8AX100L
304NL8AX125L
304NL8AX150L
304NL8AX200L
304NL10AX50L
304NL10AX75L
304NL10AX100L
304NL10AX125L
304NL10AX150L
304NL10AX200L
304NL15AX50L
304NL15AX75L
304NL15AX100L
304NL15AX125L
304NL15AX150L
304NL15AX200L
304NL20AX50L
304NL20AX75L
304NL20AX100L
304NL20AX125L
304NL20AX150L
304NL20AX200L
304NL25AX50L
304NL25AX75L
304NL25AX100L
304NL25AX125L
304NL25AX150L
304NL25AX200L
304NL32AX75L
304NL32AX100L
304NL32AX125L
304NL32AX150L
304NL32AX200L
304NL40AX75L
304NL40AX150L
304NL40AX200L
304NL40X100L
304NL40X125L
304NL50AX75L
304NL50AX100L
304NL50AX125L
304NL50AX150L
304NL50AX200L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

4.81 €

1 Disponibile 12 giorni 1/8B(6A)504560128123631175-374617

5.91 €

1 8 giorni 1/8B(6A)754560128123648175-375427

4.78 €

1 8 giorni 1/8B(6A)1004560128123655175-376297

6.04 €

1 8 giorni 1/8B(6A)1254560128123662175-400948

8.01 €

1 8 giorni 1/8B(6A)1504560128123679175-401758

8.95 €

1 8 giorni 1/8B(6A)2004560128123686175-402580

4.52 €

1 8 giorni 1/4B(8A)504560128123709175-377123

5.78 €

1 8 giorni 1/4B(8A)754560128123716175-378938

6.40 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1004560128123723175-379752

6.39 €

1 19 giorni 1/4B(8A)1254560128123730175-403374

6.63 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1504560128123747175-404182

8.47 €

1 8 giorni 1/4B(8A)2004560128123754175-4050113

4.65 €

1 9 giorni 3/8B(10A)504560128123778175-380129

5.57 €

1 8 giorni 3/8B(10A)754560128123785175-381949

5.03 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1004560128123792175-382769

7.31 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1254560128123808175-406892

6.82 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1504560128123815175-4076107

8.71 €

1 8 giorni 3/8B(10A)2004560128123822175-4084145

5.73 €

1 14 giorni 1/2B(15A)504560128123839175-383543

5.94 €

1 8 giorni 1/2B(15A)754560128123853175-384373

6.48 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1004560128123860175-3851103

8.64 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1254560128123877175-4092132

10.14 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1504560128123884175-4106164

8.45 €

3.80 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)2004560128123891175-4114223

6.06 €

1 8 giorni 3/4B(20A)504560128123907175-386051

7.37 €

1 8 giorni 3/4B(20A)754560128123938175-387891

8.69 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1004560128123945175-3886129

9.45 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1254560128123952175-4122165

11.30 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1504560128123969175-4131208

14.04 €

1 5 giorni 3/4B(20A)2004560128123976175-4149284

5.73 €

1 8 giorni 1B(25A)504560128123983175-389474

8.38 €

1 8 giorni 1B(25A)754560128124003175-3908132

9.71 €

1 8 giorni 1B(25A)1004560128124010175-3916183

12.26 €

1 8 giorni 1B(25A)1254560128124027175-4157249

12.34 €

1 9 giorni 1B(25A)1504560128124034175-4165300

18.46 €

1 8 giorni 1B(25A)2004560128124041175-4173410

10.33 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)754560128124058175-3924198

14.95 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1004560128124065175-3932274

19.11 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1254560128124072175-4181356

22.92 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1504560128124089175-4190449

30.50 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)2004560128124096175-4203610

14.04 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)754560128124102175-3941219

26.35 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1504560128124140175-4220505

34.42 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)2004560128124157175-4238695

15.42 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1004560128124126175-3959314

19.33 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1254560128124133175-4211400

17.54 €

1 8 giorni 2B(50A)754560128124164175-3967273

21.91 €

1 8 giorni 2B(50A)1004560128124171175-3975373

28.09 €

1 8 giorni 2B(50A)1254560128124188175-4246514

33.63 €

1 8 giorni 2B(50A)1504560128124195175-4254626

42.48 €

1 8 giorni 2B(50A)2004560128124201175-4262787

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Acqua / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico