• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Binario curvo per carrello "Niko"

Binario curvo per carrello "Niko"

[Features]
● A curved rail made from high quality steel material subjected to an electrolytic plating treatment. Boasts extremely high durability. Furthermore, there is no need to worry about the coating peeling off due to age-related deterioration etc.
● A compact type made using a thick steel material.
● Structured so as to prevent the accumulation of dust and other materials on sash hanger rails.

[Applications]
● For suspended carrying of hanger rollers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21HE-CR
23HE-CR
24HE-CR
25HE-CR
26HE-CR
27HE-CR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Resistenza al carico
(kg)
Binario applicabile
(N.)
Codice d'ordine

129.87 €

Preventivo Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=60–100, porta a soffietto=60–9021771-0429

125.27 €

5 giorni Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=130–200, porta a soffietto=130–17023771-0861

160.79 €

5 giorni Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=200–400, porta a soffietto=200–30024771-1140

244.41 €

5 giorni Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=400–600, porta a soffietto=400–60025771-1450

476.38 €

6 giorni Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=800–1200, porta a soffietto=–120026771-1841

944.76 €

6 giorni Con due carrelli multipli sospesi: Porta scorrevole=1400–2000, porta a soffietto=–200027771-2081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotaia Materiale Acciaio (Elettroplaccato) Lunghezza complessiva(mm) 2000
Unità da ordinare(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico