Binario guida per carrello "Niko"

Binario guida per carrello "Niko"
[Features]
● A guide rail made from high quality steel material subjected to an electrolytic plating treatment. Boasts extremely high durability. Furthermore, there is no need to worry about the coating peeling off due to age-related deterioration etc.

[Applications]
● As a rail for guide rollers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25HE-G2730
25HE-G3640
234HE-G1820
234HE-G2730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Binario applicabile
(N.)
Codice d'ordine

195.69 €

1 7 giorni 273025771-1476

182.31 €

1 9 giorni 364025771-1484

66.11 €

1 6 giorni 182023, 24771-0640

101.95 €

1 6 giorni 273023, 24771-0658

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotaia Materiale Acciaio (Elettroplaccato) Standard europeo Adatto per EN1527
Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico