Carrello per controtelaio per "Niko" (Multi rotella con cuscinetto) (Per porte a soffietto)

Carrello per controtelaio per "Niko" (Multi rotella con cuscinetto) (Per porte a soffietto)
[Features]
● The use of large bearings ensures smooth and stable movement of the sash hanger with only minimal force applied.
● Because the sash hanger can swing to both the left and right, the pulley is not subject to any excess load, prolonging the lifespan of the sash hanger.

[Applications]
● A sash hanger (multi-roller type) for door hangers.
● For folding doors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HE-4WHAB-F

Codice componente
21HE-4WHAB-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.77 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rotelle per porte e pulegge Materiale Acciaio (Elettroplaccato), nylon Resistenza al carico(kg/pz) 22.5
Binario applicabile(N.) 21 Standard europeo Adatto per EN1527 Unità da ordinare(pezzo) 1
Codice d'ordine 771-2936

Si trova sulla pagina di Carrello per controtelaio per "Niko" (Multi rotella con cuscinetto) (Per porte a soffietto), il codice articolo è il seguente: 21HE-4WHAB-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HE-4WHAB-F.

Supporto tecnico