Raccordi per tubi filettati su entrambi i nippli lunghi - di Flobal

Raccordi per tubi filettati su entrambi i nippli lunghi - di Flobal
[Features]
· Supports stainless steel piping.
· New fitting products developed for easier use by further upgrading of conventional threaded fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VLN-S40-01050
VLN-S40-01075
VLN-S40-01100
VLN-S40-01125
VLN-S40-01150
VLN-S40-01200
VLN-S40-02050
VLN-S40-02075
VLN-S40-02100
VLN-S40-02125
VLN-S40-02150
VLN-S40-02200
VLN-S40-03050
VLN-S40-03075
VLN-S40-03100
VLN-S40-03125
VLN-S40-03150
VLN-S40-03200
VLN-S40-04050
VLN-S40-04075
VLN-S40-04100
VLN-S40-04125
VLN-S40-04150
VLN-S40-04200
VLN-S40-06050
VLN-S40-06075
VLN-S40-06100
VLN-S40-06125
VLN-S40-06150
VLN-S40-06200
VLN-S40-08050
VLN-S40-08075
VLN-S40-08100
VLN-S40-08125
VLN-S40-08150
VLN-S40-08200
VLN-S40-10075
VLN-S40-10100
VLN-S40-10125
VLN-S40-10150
VLN-S40-10200
VLN-S40-12075
VLN-S40-12100
VLN-S40-12125
VLN-S40-12150
VLN-S40-12200
VLN-S40-16075
VLN-S40-16100
VLN-S40-16125
VLN-S40-16150
VLN-S40-16200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 L
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.67 €

1 6 giorni 1/8B(6A)504549123039413734-057518

9.21 €

1 6 giorni 1/8B(6A)754549123039420734-058327

10.75 €

1 6 giorni 1/8B(6A)1004549123039437734-059138

11.30 €

1 6 giorni 1/8B(6A)1254549123039444734-060548

12.32 €

1 6 giorni 1/8B(6A)1504549123039451734-061358

15.69 €

1 6 giorni 1/8B(6A)2004549123039468734-062178

7.65 €

1 6 giorni 1/4B(8A)504549123039475734-063028

7.30 €

1 6 giorni 1/4B(8A)754549123039482734-064845

11.38 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1004549123039499497-824262

10.47 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1254549123039505734-066479

15.71 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1504549123039512734-067297

14.55 €

1 6 giorni 1/4B(8A)2004549123039529734-0681130

7.41 €

1 6 giorni 3/8B(10A)504549123039536734-069938

9.67 €

1 6 giorni 3/8B(10A)754549123039543734-070261

10.40 €

1 6 giorni 3/8B(10A)1004549123039550497-825186

10.71 €

1 6 giorni 3/8B(10A)1254549123039567734-0729108

11.73 €

1 6 giorni 3/8B(10A)1504549123039574734-0737132

15.67 €

1 6 giorni 3/8B(10A)2004549123039581734-0745179

9.17 €

1 6 giorni 1/2B(15A)504549123039598734-075349

9.46 €

1 6 giorni 1/2B(15A)754549123039604734-076181

10.36 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1004549123039611497-8269109

13.43 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1254549123039628734-0788141

16.56 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1504549123039635734-0796171

20.73 €

1 6 giorni 1/2B(15A)2004549123039642734-0800235

9.32 €

1 6 giorni 3/4B(20A)504549123039659734-081859

13.06 €

1 6 giorni 3/4B(20A)754549123039666734-0826102

12.06 €

1 6 giorni 3/4B(20A)1004549123039673497-8277143

21.19 €

1 6 giorni 3/4B(20A)1254549123039680734-0842186

19.72 €

1 6 giorni 3/4B(20A)1504549123039697734-0851226

24.37 €

1 6 giorni 3/4B(20A)2004549123039703734-0869310

13.99 €

1 6 giorni 1B(25A)504549123039710734-087792

16.59 €

1 6 giorni 1B(25A)754549123039727734-0885155

15.97 €

1 6 giorni 1B(25A)1004549123039734497-8285215

24.21 €

1 6 giorni 1B(25A)1254549123039741734-0907279

24.33 €

1 6 giorni 1B(25A)1504549123039758734-0915342

28.73 €

1 6 giorni 1B(25A)2004549123039765734-0923469

16.96 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)754549123039772734-0931225

23.48 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1004549123039789497-8293319

27.73 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1254549123039796734-0958418

31.15 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1504549123039802734-0966446

42.69 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)2004549123039819734-0974629

19.30 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)754549123039826734-0982224

25.83 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1004549123039833497-8307322

32.01 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1254549123039840734-1008417

33.47 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)1504549123039857734-1016516

43.23 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)2004549123039864734-1024705

24.40 €

1 6 giorni 2B(50A)754549123039871734-1032300

29.69 €

1 6 giorni 2B(50A)1004549123039888497-8315435

40.87 €

1 6 giorni 2B(50A)1254549123039895734-1059572

47.25 €

1 6 giorni 2B(50A)1504549123039901734-1067706

54.81 €

1 6 giorni 2B(50A)2004549123039918734-1075984

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina NA Standard applicabili A norma JIS B2302/JIS B0203 Condizioni di pressione d'esercizio max Vapore, aria, gas, olio a 300º max, 1.0MPa/acqua statica a 120ºC max, 2.0MPa
Quantità 1

Supporto tecnico