Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPTS-01 |
VPTS-02 |
VPTS-03 |
VPTS-04 |
VPTS-06 |
VPTS-08 |
VPTS-10 |
VPTS-12 |
VPTS-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | L (mm) | D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | 23 | 15 | 4549123024334 | 734-1555 | 22 | ||
11.69 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 29 | 19 | 4549123024372 | 734-1563 | 40 | ||
11.73 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 30 | 22 | 4549123024419 | 734-1571 | 46 | ||
18.75 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 38 | 27 | 4549123024457 | 734-1580 | 83 | ||
24.21 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 40 | 33 | 4549123024488 | 734-1598 | 120 | ||
27.25 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 45 | 40 | 4549123024518 | 734-1601 | 176 | ||
46.08 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 51 | 49 | 4549123024549 | 734-1610 | 252 | ||
57.13 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 54 | 55.5 | 4549123024570 | 734-1628 | 318 | ||
72.14 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 64 | 68 | 4549123024600 | 734-1636 | 538 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA | Standard applicabili | A norma JIS B0203 | Condizioni di pressione d'esercizio max | Vapore, aria, gas, olio a 300º max, 1.0MPa/acqua statica a 120ºC max, 2.0MPa |
Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
L(mm)
D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali