Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VCSO-01 |
VCSO-02 |
VCSO-03 |
VCSO-04 |
VCSO-06 |
VCSO-08 |
VCSO-10 |
VCSO-12 |
VCSO-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | L (mm) | D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 6 giorni | 1/8B(6A) | 22 | 14 | 4549123047678 | 734-0079 | 17 | ||
6.97 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 25 | 18 | 4549123047685 | 734-0087 | 29 | ||
7.13 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 30 | 22 | 4549123047692 | 734-0095 | 48 | ||
10.97 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 35 | 26 | 4549123047708 | 734-0109 | 60 | ||
14.19 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 40 | 32 | 4549123047715 | 734-0117 | 95 | ||
16.06 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 45 | 39 | 4549123047722 | 734-0125 | 142 | ||
22.35 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 50 | 49 | 4549123047739 | 734-0133 | 237 | ||
31.19 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 55 | 55 | 4549123047746 | 734-0141 | 297 | ||
43.60 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 60 | 68 | 4549123047753 | 734-0150 | 444 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA | Standard applicabili | A norma JIS B0203 | Condizioni di pressione d'esercizio max | Vapore, aria, gas, olio a 300º max, 1.0MPa/acqua statica a 120ºC max, 2.0MPa |
Quantità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
L(mm)
D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali