Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YF-2040-4-1200 |
YF-2040-4-1500 |
YF-2040-4-1800 |
YF-2040-4-2100 |
YF-2040-4-2400 |
YF-2040-4-300 |
YF-2040-4-450 |
YF-2040-4-600 |
YF-2040-4-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1200 | 4560141560109 | 175-9558 | 1.07 | |
75.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1500 | 4560141560116 | 175-9566 | 1.34 | |
88.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1800 | 4560141560123 | 175-9574 | 1.60 | |
102.82 € | 1 | 6 giorni | 2100 | 4560141560130 | 175-9582 | 1.87 | ||
117.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2400 | 4560141560147 | 175-9591 | 2.14 | |
14.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 4560141560154 | 175-9515 | 0.27 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 450 | 4560141560161 | 175-9523 | 0.40 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | 4560141560178 | 175-9531 | 0.53 | |
44.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 900 | 4560141560185 | 175-9540 | 0.80 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Misura profilato | 20×40 | Tipo di profilato | Tipo rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave profilato | Scanalatura 2 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | NA | Area sezione trasversale(mm) | 329.86mm2 | Misura bullone(mm) | 4 |
Altezza(mm) | 40 | Quantità(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali