Profilato in alluminio (M6 / per carichi medi) 30 × 60

Profilato in alluminio (M6 / per carichi medi) 30 × 60
  • Sconto volumi elevati
● Structural material for use with medium loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YF-3060-6-1200
YF-3060-6-1500
YF-3060-6-1800
YF-3060-6-2100
YF-3060-6-2400
YF-3060-6-300
YF-3060-6-450
YF-3060-6-600
YF-3060-6-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

83.97 €

1 6 giorni 12004560141560284177-66732.26

105.06 €

1 6 giorni 15004560141560291177-66812.82

126.03 €

1 6 giorni 18004560141560307177-66903.38

147.17 €

1 Disponibile 6 giorni 21004560141560314177-67033.95

167.90 €

1 Disponibile 6 giorni 24004560141560321177-67114.51

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni 3004560141560338177-66140.56

31.84 €

1 Disponibile 6 giorni 4504560141560345177-66220.85

42.11 €

1 6 giorni 6004560141560352177-66311.13

62.87 €

1 6 giorni 9004560141560369177-66651.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Tipo di profilato Tipo rettangolare Numero di cave profilato Scanalatura 2 f. x scanalatura 1 f.
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore NA
Area sezione trasversale(mm) 708.40mm2 Misura bullone(mm) 6 Altezza(mm) 60
Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico