Codice articolo del costruttore: YFL-4080-8-1200
Marca: YAMATO_CO_LTD
Prezzo: 117.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YFL-4080-8-1200
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Tipo di profilato | Tipo rettangolare | Numero di cave profilato | Scanalatura 2 f. x scanalatura 1 f. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA |
Area sezione trasversale(mm) | 951.0mm2 | Misura bullone(mm) | 8 | Lunghezza(mm) | 1200 |
Altezza(mm) | 80 | Quantità(pz.) | 1 | Codice JAN | 4560141560550 |
Codice d'ordine | 177-6941 | Massa(kg) | 3.38 |
Si trova sulla pagina di Profilato in alluminio M8 (per carichi pesanti) 40 × 80, il codice articolo è il seguente: YFL-4080-8-1200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YFL-4080-8-1200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali