[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers for air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.
[Applications]
· For wall inlets.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Dimensione A(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione B(mm) | 116 | Dimensione C(mm) | 127 | Dimensione D(mm) | 67 |
Materiale | PVC + ABS (Grate) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.