Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito piatto a 90° sottile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito piatto a 90° sottile
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· 90° flat elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-77-B
SK-77-I
SK-100-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.03 €

1 6 giorni Marrone83661284518301011145761-5388155

13.83 €

1 6 giorni Avorio83661284518301011121761-5396175

25.58 €

1 6 giorni Avorio109741514518301011220761-5370250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico