Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito verticale a 90° sottile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito verticale a 90° sottile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· 90° vertical elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-77-B
SC-77-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.79 €

1 Disponibile 6 giorni Marrone4518301011565761-5035125

13.62 €

1 9 giorni Avorio4518301011541761-5043147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione A(mm) 81
Dimensione B(mm) 67 Dimensione C(mm) 100 Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico