Materiali per condizionatore aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto a T

Materiali per condizionatore aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto a T
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For branching.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-77-B
ST-77-I
ST-100-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

124.17 €

1 6 giorni Marrone856812416531Adattatore incluso: ST-77-66 (Utilizzo di SD-66) × 24518301013682761-5621350

27.58 €

1 6 giorni Avorio856812416531Adattatore incluso: ST-77-66 (Utilizzo di SD-66) × 24518301013668761-5639350

51.71 €

1 6 giorni Avorio1097815420033Adattatore incluso: ST-100-66 (Utilizzo di SD-66) × 2, ST-100-77 (Utilizzo SD-77) × 24518301013569761-5612660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico