Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto sottile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto sottile
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Straight fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJ-77-B
SJ-77-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

4.78 €

1 6 giorni Marrone4518301012289761-534565

4.87 €

1 6 giorni Avorio4518301012265761-535372

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione A(mm) 85
Dimensione B(mm) 67 Dimensione C(mm) 50 Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico