Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDR-100-77-I
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 66 | Dimensione B(mm) | 75 | Dimensione C(mm) | 82 |
Dimensione D(mm) | 107 | Dimensione E(mm) | 66 | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301013965 | Codice d'ordine | 761-5141 |
Massa(g) | 100 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto riduttore, il codice articolo è il seguente: SDR-100-77-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDR-100-77-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali