Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEN-100-I
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 56 | Dimensione B(mm) | 112 | Dimensione C(mm) | 76 |
Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301014986 |
Codice d'ordine | 761-5175 | Massa(g) | 150 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", copertura terminale SEN, il codice articolo è il seguente: SEN-100-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEN-100-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali