Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJA-100-I
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 109 | Dimensione B(mm) | 75 | Dimensione C(mm) | 148 |
Dimensione D(mm) | 70 | Dimensione E(mm) | 88 | Specifiche | Tubo compatibile: PC-2320 (6.35×9.52) × 2 kit |
Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301012562 |
Codice d'ordine | 761-5361 | Massa(g) | 225 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", giunto per diramazione, il codice articolo è il seguente: SJA-100-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJA-100-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali