Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", tappo sottile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", tappo sottile
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Cosmetic plate for wall inlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWC-77-B
SWC-77-I
SWC-100-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

4.95 €

1 6 giorni Marrone83711271158011090Diametro nucleo: 854518301014368761-570145

4.37 €

1 6 giorni Avorio83711271158011090Diametro nucleo: 854518301014337761-571045

6.50 €

1 6 giorni Avorio10878174144104140114Diametro nucleo: 1104518301014474761-569876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Materiale Resina ABS
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico