Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito flessibile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito flessibile
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Flexible fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-77-1000-B
SF-77-1000-I
SF-77-500-B
SF-77-500-I
SF-100-800-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

17.46 €

1 6 giorni Marrone74621033724518301013088761-5191320

17.06 €

1 6 giorni Avorio74621033724518301013064761-5205320

18.50 €

1 6 giorni Marrone7462495724518301012982761-5230160

8.73 €

1 9 giorni Avorio7462495724518301012968761-5248160

22.56 €

1 6 giorni Avorio10070800704518301013163761-5183440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Materiale Polietilene (PE)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico