Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito flessibile accorciabile

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT SD", gomito flessibile accorciabile
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Flexible fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-77-2000-B
SF-77-2000-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

34.00 €

1 6 giorni Marrone4518301013484761-5213

43.39 €

1 6 giorni Avorio4518301013460761-5221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione A(mm) 74
Dimensione B(mm) 62 Materiale Polietilene (PE) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz
Massa(g) 690

Supporto tecnico