[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.
[Applications]
· Saddle for SF.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFS-77 |
SFS-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione E (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.88 € | 6 giorni | 75 | 63 | 1 | 18 | 4.2 | 4518301015174 | 761-5299 | 40 | ||
8.25 € | 6 giorni | 100 | 70 | 1.5 | 22 | 7.0 | 4518301015204 | 761-5281 | 78 |
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Sella | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.