Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito di ingresso a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MW-75-W

Codice componente
MW-75-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 80 Dimensione B(mm) 67.5 Dimensione C(mm) 103
Dimensione D(mm) 116 Dimensione E(mm) 73 Dimensione F(mm) 71
Dimensione G(mm) 31 Dimensione H(mm) 15 Dimensione I(mm) 90
Dimensione J(mm) 20 Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz
Codice JAN 4518301033819 Codice d'ordine 761-4624 Massa(g) 100

Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito di ingresso a parete, il codice articolo è il seguente: MW-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MW-75-W.

Supporto tecnico