Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 68 | Dimensione C(mm) | 74 |
Dimensione D(mm) | 114 | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Codice JAN | 4518301033833 | Codice d'ordine | 761-4560 | Massa(g) | 170 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito piatto a 90°, il codice articolo è il seguente: MK-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK-75-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali