[Features]
· A new design for creating a pleasant space.
[Applications]
· 90° external vertical elbow.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCO-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 68 | Dimensione C(mm) | 103 |
Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301033871 |
Codice d'ordine | 761-4501 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito verticale esterno a 90°, il codice articolo è il seguente: MCO-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCO-75-W.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.