Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito verticale interno a 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCI-75-W

Codice componente
MCI-75-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.07 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 80 Dimensione B(mm) 90 Dimensione C(mm) 43
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4518301033895
Codice d'ordine 761-4497 Massa(g) 135

Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito verticale interno a 90°, il codice articolo è il seguente: MCI-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCI-75-W.

Supporto tecnico