Materiali per condizionatore aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito di ingresso a parete per tappi per condizionatore aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MWM-75-L-W
MWM-75-S-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Dimensione I
(mm)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.96 €

1 6 giorni 146.517727114151Prodotti compatibili: AC-67, 75 e 100/WC-60N, 65N e 75N4518301033994761-4632155

11.95 €

1 6 giorni 126.015426102128Prodotti compatibili: AC-67, 754518301033970761-4641140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 80 Dimensione B(mm) 68 Dimensione E(mm) 71.5
Dimensione H(mm) 75 Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico