Codice articolo del costruttore: MWS-75-L-W
Marca: INABADENKI
Prezzo: 14.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWS-75-L-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 67.5 | Dimensione C(mm) | 147.5 |
Dimensione D(mm) | 210~266 | Dimensione E(mm) | 73.5 | Dimensione F(mm) | 85 |
Specifiche | Prodotti compatibili: AC-67, 75 e 100/WC-60N, 65N e 75N | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Codice JAN | 4518301034038 | Codice d'ordine | 761-4659 | Massa(g) | 300 |
Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito di ingresso a parete a scorrimento, il codice articolo è il seguente: MWS-75-L-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWS-75-L-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali