Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito piatto a 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MKF-75-W

Codice componente
MKF-75-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 80 Dimensione B(mm) 70 Dimensione C(mm) 46
Dimensione D(mm) 63 Dimensione E(mm) 30 Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4518301033857 Codice d'ordine 761-4578
Massa(g) 125

Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", gomito piatto a 45°, il codice articolo è il seguente: MKF-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MKF-75-W.

Supporto tecnico