Codice articolo del costruttore: MP-75-W
Marca: INABADENKI
Prezzo: 10.63 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 67.5 | Dimensione C(mm) | 110 |
Dimensione D(mm) | 110 | Dimensione E(mm) | 132 | Dimensione F(mm) | 102 |
Dimensione G(mm) | 8 | Dimensione H(mm) | 40 | Dimensione I(mm) | 15 |
Materiale | Resina ABS | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301033956 |
Codice d'ordine | 761-4594 | Massa(g) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali