Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", copertura terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS-75

Codice componente
MS-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 24.5 Dimensione B(mm) 90 Dimensione C(mm) 82
Dimensione D(mm) 70 Dimensione E(mm) 74 Materiale Corpo principale: PVC / Flangia: gomma sintetica
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4518301034649 Codice d'ordine 761-4608
Massa(g) 30

Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", copertura terminale, il codice articolo è il seguente: MS-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-75.

Supporto tecnico