Codice articolo del costruttore: MN-75-W
Marca: INABADENKI
Prezzo: 14.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MN-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 154 | Dimensione B(mm) | 40 | Dimensione C(mm) | 40 |
Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301034014 |
Codice d'ordine | 761-4586 | Massa(g) | 300 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali