Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", mini gomito verticale esterno a 90°

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", mini gomito verticale esterno a 90°
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 90° external vertical elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MCOM-75-W

Codice componente
MCOM-75-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.01 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per interni Tipo Condotto Colore Bianco
Dimensione A(mm) 80 Dimensione B(mm) 75.5 Dimensione C(mm) 106
Dimensione D(mm) 84.5 Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz
Codice JAN 4518301034533 Codice d'ordine 761-4519 Massa(g) 105

Si trova sulla pagina di Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT MD", mini gomito verticale esterno a 90°, il codice articolo è il seguente: MCOM-75-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCOM-75-W.

Supporto tecnico