Codice articolo del costruttore: MCS-75-W
Marca: INABADENKI
Prezzo: 16.37 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCS-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 68 | Dimensione C(mm) | 92 |
Dimensione D(mm) | 39 | Dimensione E(mm) | 75~130 | Dimensione F(mm) | 79 |
Dimensione G(mm) | 40 | Dimensione H(mm) | 25 | Materiale | Resina ABS |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Codice JAN | 4518301034052 | Codice d'ordine | 761-4527 |
Massa(g) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali