Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LDWX-70-B |
LDWX-70-I |
LDWX-70L-B |
LDWX-70L-I |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione G (mm) | Diametro flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | 6 giorni | Marrone | 146.5 | 195 | 15 | 162 | 90 | Massimo φ130 | 4518301041951 | 761-4454 | 300 | ||
11.33 € | 1 | 6 giorni | Avorio | 146.5 | 195 | 15 | 162 | 90 | Massimo φ130 | 4518301041937 | 761-4462 | 300 | ||
11.23 € | 1 | 6 giorni | Marrone | 161.0 | 203 | - | 170 | 99 | Massimo φ153 | 4518301043177 | 761-4471 | 290 | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | Avorio | 161.0 | 203 | - | 170 | 99 | Massimo φ153 | 4518301043153 | 761-4489 | 290 |
Loading...
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Dimensione A(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione B(mm) | 61 | Altezza flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore | 10mm o inf. | Materiale | PVC + ABS (Grate) |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Colore
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione E(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione G(mm)
Diametro flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali